WM08D005-00450-01120-IL0000-62

WM08D005-00450-01120-IL0000-62
WM08D005-00450-01120-IL0000-62

Lineareinheit, WM80, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 450 mm Nennhubbereich, 1120 mm Overall Length, Einzel-Langschlitten, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Zwei Wellen: erste mit Keilnut, zweite für Encoder, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Ltot1120 mm
Smax (Hub)450 mm