WM06Z120-02500-02920-AS0000-14

WM06Z120-02500-02920-AS0000-14
WM06Z120-02500-02920-AS0000-14

Lineareinheit, WM60Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 2500 mm Nennhubbereich, 2920 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung aller zu schmierender Teile

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.120 mm
Ltot2920 mm
Smax (Hub)2500 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type20 ATL 5 
FührungsartKugel 
Gewicht16.8 kg
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
SchlittentypEinzel-Kurzschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links ohne Keilnut 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum1250 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.5 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?