WM06Z120-01840-02260-CS0000-99

WM06Z120-01840-02260-CS0000-99
WM06Z120-01840-02260-CS0000-99

Lineareinheit, WM60Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 1840 mm Nennhubbereich, 2260 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links mit Keilnut, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung aller zu schmierender Teile

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.120 mm
Ltot2260 mm
Smax (Hub)1840 mm