WM06Z120-01700-02150-LS0000-05

WM06Z120-01700-02150-LS0000-05
WM06Z120-01700-02150-LS0000-05

Lineareinheit, WM60Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 1700 mm Nennhubbereich, 2150 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig ohne Keilnut, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung aller zu schmierender Teile

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.120 mm
Ltot2150 mm
Smax (Hub)1700 mm