WM06X005-00820-01620-GN0000-47

WM06X005-00820-01620-GN0000-47
WM06X005-00820-01620-GN0000-47

Lineareinheit, WM60, Links-/Rechts-Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 820 mm Nennhubbereich, 1620 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten pro Richtung, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Zwei Wellen: erste ohne Keilnut, zweite für Encoder, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Ltot1620 mm
Smax (Hub)820 mm