WM06X005-00820-01620-AN0000-71

WM06X005-00820-01620-AN0000-71
WM06X005-00820-01620-AN0000-71

Lineareinheit, WM60, Links-/Rechts-Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 820 mm Nennhubbereich, 1620 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten pro Richtung, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle ohne Keilnut, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Ltot1620 mm
Smax (Hub)820 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartLinks-/Rechts-Kugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten pro Richtung 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationEinzelne Welle ohne Keilnut 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed0.25 m/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?