WM06S020-00930-01320-CS0000-41

WM06S020-00930-01320-CS0000-41
WM06S020-00930-01320-CS0000-41

Lineareinheit, WM60, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.02 mm Repeatability, Nicht-vorgespannt, 930 mm Nennhubbereich, 1320 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle mit Keilnut, 1 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Ltot1320 mm
Smax (Hub)930 mm