WM06S005-00700-01570-AY0480-83

WM06S005-00700-01570-AY0480-83
WM06S005-00700-01570-AY0480-83

Lineareinheit, WM60, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.02 mm Repeatability, Nicht-vorgespannt, 700 mm Nennhubbereich, 1570 mm Overall Length, Doppel-Kurzschlitten, 480 mm between carriages, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle ohne Keilnut, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand480 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Ltot1570 mm
Smax (Hub)700 mm