WM06S005-00650-01040-CS0000-04

WM06S005-00650-01040-CS0000-04
WM06S005-00650-01040-CS0000-04

Lineareinheit, WM60, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.02 mm Repeatability, Nicht-vorgespannt, 650 mm Nennhubbereich, 1040 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle mit Keilnut, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Ltot1040 mm
Smax (Hub)650 mm