WM06S-20015

WM06S-20015
WM06S-20015

WM06S020-00534-00869AS-0000, Lineareinheit, WM60, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.02 mm Repeatability, Nicht-vorgespannt, 534 mm Nennhubbereich, 869 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle ohne Keilnut, 1 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Ltot869 mm
Smax (Hub)534 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht8.3 kg
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
SchlittentypEinzel-Kurzschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeNicht-vorgespannt 
Shaft ConfigurationEinzelne Welle ohne Keilnut 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration10 m/s²
Maximum Linear Speed1 m/s
Repeatability0.02 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?