WM06D050-00600-01060-GN0000-05

WM06D050-00600-01060-GN0000-05
WM06D050-00600-01060-GN0000-05

Lineareinheit, WM60, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 600 mm Nennhubbereich, 1060 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Zwei Wellen: erste ohne Keilnut, zweite für Encoder, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.50 mm
Ltot1060 mm
Smax (Hub)600 mm