WM06D005-04000-04730-AN0000-99

WM06D005-04000-04730-AN0000-99
WM06D005-04000-04730-AN0000-99

Lineareinheit, WM60, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 4000 mm Nennhubbereich, 4730 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle ohne Keilnut, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Ltot4730 mm
Smax (Hub)4000 mm