WM04D005-00500-00820-AL0000-31

WM04D005-00500-00820-AL0000-31
WM04D005-00500-00820-AL0000-31

Lineareinheit, WM40, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 500 mm Nennhubbereich, 820 mm Overall Length, Einzel-Langschlitten, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle ohne Keilnut, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Ltot820 mm
Smax (Hub)500 mm