WHZ08Z200-01600-02010-CN0000-2

WHZ08Z200-01600-02010-CN0000-2
WHZ08Z200-01600-02010-CN0000-2

Lineareinheit, WHZ80, Riemen, Verfahrprofil Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 1600 mm Nennhubbereich, 2010 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links mit Keilnut, 1480 N, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Riemenantrieb
  • Externe Rollenführungen
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Beschleunigung bis 40 m/s²

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot2010 mm
Smax (Hub)1600 mm