WHZ08Z200-01000-01410-CN0000-2

WHZ08Z200-01000-01410-CN0000-2
WHZ08Z200-01000-01410-CN0000-2

Lineareinheit, WHZ80, Riemen, Verfahrprofil Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 1000 mm Nennhubbereich, 1410 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links mit Keilnut, 1480 N, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Riemenantrieb
  • Externe Rollenführungen
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Beschleunigung bis 40 m/s²

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot1410 mm
Smax (Hub)1000 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen, Verfahrprofil 
Belt Type32 ATL 5 
FührungsartRad 
Gewicht26.9 kg
Nennhubbereich1000 mm
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links mit Keilnut 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Last, dynamisch1480 N
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed10 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?