WHZ05Z120-00350-00860-BL0000-0

WHZ05Z120-00350-00860-BL0000-0
WHZ05Z120-00350-00860-BL0000-0

Lineareinheit, WHZ50, Riemen, Verfahrprofil Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 350 mm Nennhubbereich, 860 mm Overall Length, Einzel-Langschlitten, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Welle rechts ohne Keilnut, 670 N, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Riemenantrieb
  • Externe Rollenführungen
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Beschleunigung bis 40 m/s²

Abmessungen

MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.120 mm
Ltot860 mm
Smax (Hub)350 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen, Verfahrprofil 
Belt Type16 ATL 5 
FührungsartRad 
Gewicht9.3 kg
Nennhubbereich350 mm
Profile size (width × height)50 x 50 mm 
SchlittentypEinzel-Langschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle rechts ohne Keilnut 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3250 RPM
Last, dynamisch670 N
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed6.5 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?