WH12Z260-08100-08705-BN0000-22

WH12Z260-08100-08705-BN0000-22
WH12Z260-08100-08705-BN0000-22

Lineareinheit, WH120, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 8100 mm Nennhubbereich, 8705 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Welle rechts, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.260 mm
Ltot8705 mm
Smax (Hub)8100 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type50ATL10 
FührungsartRad 
Gewicht155.3 kg
Profile size (width × height)120 x 110 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle rechts 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2308 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed10 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?