WH12Z260-03300-04405-CZ0500-80

WH12Z260-03300-04405-CZ0500-80
WH12Z260-03300-04405-CZ0500-80

Lineareinheit, WH120, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 3300 mm Nennhubbereich, 4405 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 500 mm between carriages, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand500 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.260 mm
Ltot4405 mm
Smax (Hub)3300 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type50ATL10 
FührungsartRad 
Gewicht82.1 kg
Profile size (width × height)120 x 110 mm 
SchlittentypDoppel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2308 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed10 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?