WH12Z260-03091-04850AZ-0954

WH12Z260-03091-04850AZ-0954
WH12Z260-03091-04850AZ-0954

Lineareinheit, WH120, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 3091 mm Nennhubbereich, 4850 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.260 mm
Ltot4850 mm
Smax (Hub)3091 mm