WH12Z260-02500-03105-BN0000-80

WH12Z260-02500-03105-BN0000-80
WH12Z260-02500-03105-BN0000-80

Lineareinheit, WH120, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 2500 mm Nennhubbereich, 3105 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Welle rechts, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.260 mm
Ltot3105 mm
Smax (Hub)2500 mm