WH12Z260-02450-03405-AZ0350-26

WH12Z260-02450-03405-AZ0350-26
WH12Z260-02450-03405-AZ0350-26

Lineareinheit, WH120, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 2450 mm Nennhubbereich, 3405 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 350 mm between carriages, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand350 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.260 mm
Ltot3405 mm
Smax (Hub)2450 mm