WH12Z260-02134-02979CL-0000

WH12Z260-02134-02979CL-0000
WH12Z260-02134-02979CL-0000

Lineareinheit, WH120, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 2134 mm Nennhubbereich, 2979 mm Overall Length, Einzel-Langschlitten, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.260 mm
Ltot2979 mm
Smax (Hub)2134 mm