WH12Z260-01540-02145-AN0000-02

WH12Z260-01540-02145-AN0000-02
WH12Z260-01540-02145-AN0000-02

Lineareinheit, WH120, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 1540 mm Nennhubbereich, 2145 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.260 mm
Ltot2145 mm
Smax (Hub)1540 mm