WH08Z200-04000-04850-AZ0300-03

WH08Z200-04000-04850-AZ0300-03
WH08Z200-04000-04850-AZ0300-03

Lineareinheit, WH80, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 4000 mm Nennhubbereich, 4850 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 300 mm between carriages, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 10 m/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand300 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot4850 mm
Smax (Hub)4000 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type32ATL10 
FührungsartRad 
Gewicht51.3 kg
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
SchlittentypDoppel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed10 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?