WH08Z200-03400-03950AN-0000

WH08Z200-03400-03950AN-0000
WH08Z200-03400-03950AN-0000

Lineareinheit, WH80, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 3400 mm Nennhubbereich, 3950 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot3950 mm
Smax (Hub)3400 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type32ATL10 
FührungsartRad 
Gewicht43 kg
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed10 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?