WH08Z200-03400-03950-CN0000-92

WH08Z200-03400-03950-CN0000-92
WH08Z200-03400-03950-CN0000-92

Lineareinheit, WH80, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 3400 mm Nennhubbereich, 3950 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot3950 mm
Smax (Hub)3400 mm