WH08Z200-03200-03750-BN0000-76

WH08Z200-03200-03750-BN0000-76
WH08Z200-03200-03750-BN0000-76

Lineareinheit, WH80, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 3200 mm Nennhubbereich, 3750 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle rechts, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot3750 mm
Smax (Hub)3200 mm