WH08Z200-03048-03598-VN0000-17

WH08Z200-03048-03598-VN0000-17
WH08Z200-03048-03598-VN0000-17

Lineareinheit, WH80, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 3048 mm Nennhubbereich, 3598 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot3598 mm
Smax (Hub)3048 mm