WH08Z200-02730-03450-AL0000-25

WH08Z200-02730-03450-AL0000-25
WH08Z200-02730-03450-AL0000-25

Lineareinheit, WH80, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 2730 mm Nennhubbereich, 3450 mm Overall Length, Einzel-Langschlitten, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot3450 mm
Smax (Hub)2730 mm