WH08Z200-02600-03450-LZ0300-40

WH08Z200-02600-03450-LZ0300-40
WH08Z200-02600-03450-LZ0300-40

Lineareinheit, WH80, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 2600 mm Nennhubbereich, 3450 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 300 mm between carriages, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand300 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot3450 mm
Smax (Hub)2600 mm