WH08Z200-01300-01850AN-0000

WH08Z200-01300-01850AN-0000
WH08Z200-01300-01850AN-0000

Lineareinheit, WH80, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 1300 mm Nennhubbereich, 1850 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot1850 mm
Smax (Hub)1300 mm