WH08Z200-01150-01970AZ-0300

WH08Z200-01150-01970AZ-0300
WH08Z200-01150-01970AZ-0300

Lineareinheit, WH80, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 1150 mm Nennhubbereich, 1970 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 300 mm between carriages, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand300 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot1970 mm
Smax (Hub)1150 mm