WH08Z200-01050-01600-AN0000-39

WH08Z200-01050-01600-AN0000-39
WH08Z200-01050-01600-AN0000-39

Lineareinheit, WH80, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 1050 mm Nennhubbereich, 1600 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 10 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot1600 mm
Smax (Hub)1050 mm