WH05Z120-02120-02820-AZ0260-56

WH05Z120-02120-02820-AZ0260-56
WH05Z120-02120-02820-AZ0260-56

Lineareinheit, WH50, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 2120 mm Nennhubbereich, 2820 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 260 mm between carriages, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand260 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.120 mm
Ltot2820 mm
Smax (Hub)2120 mm