WH05Z120-02040-02640-AL0000-06

WH05Z120-02040-02640-AL0000-06
WH05Z120-02040-02640-AL0000-06

Lineareinheit, WH50, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 2040 mm Nennhubbereich, 2640 mm Overall Length, Einzel-Langschlitten, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.120 mm
Ltot2640 mm
Smax (Hub)2040 mm