WH05Z120-01910-02350-LN0000-95

WH05Z120-01910-02350-LN0000-95
WH05Z120-01910-02350-LN0000-95

Lineareinheit, WH50, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 1910 mm Nennhubbereich, 2350 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.120 mm
Ltot2350 mm
Smax (Hub)1910 mm