WH05Z120-01260-01700-AN0000-97

WH05Z120-01260-01700-AN0000-97
WH05Z120-01260-01700-AN0000-97

Lineareinheit, WH50, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 1260 mm Nennhubbereich, 1700 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.120 mm
Ltot1700 mm
Smax (Hub)1260 mm