WH05Z120-00880-01820AZ-0260

WH05Z120-00880-01820AZ-0260
WH05Z120-00880-01820AZ-0260

Lineareinheit, WH50, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 880 mm Nennhubbereich, 1820 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 260 mm between carriages, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand260 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.120 mm
Ltot1820 mm
Smax (Hub)880 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type16ATL5 
FührungsartRad 
Gewicht9.2 kg
Profile size (width × height)50 x 50 mm 
SchlittentypDoppel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3250 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed6.5 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?