WH05Z120-00560-01000-AN0000-63

WH05Z120-00560-01000-AN0000-63
WH05Z120-00560-01000-AN0000-63

Lineareinheit, WH50, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 560 mm Nennhubbereich, 1000 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.120 mm
Ltot1000 mm
Smax (Hub)560 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type16ATL5 
FührungsartRad 
Gewicht6.9 kg
Profile size (width × height)50 x 50 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3250 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed6.5 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?