WH04Z100-00300-00565-MN0000-45

WH04Z100-00300-00565-MN0000-45
WH04Z100-00300-00565-MN0000-45

Lineareinheit, WH40, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 300 mm Nennhubbereich, 565 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 100 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig, 3 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 3 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.100 mm
Ltot565 mm
Smax (Hub)300 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type10 AT 5 
FührungsartKugel 
Gewicht2.4 kg
Profile size (width × height)40 x 40 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle beidseitig 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum1800 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed3 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?