WH04Z100-00070-00335-AN0000-15

WH04Z100-00070-00335-AN0000-15
WH04Z100-00070-00335-AN0000-15

Lineareinheit, WH40, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 70 mm Nennhubbereich, 335 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 100 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 3 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Geschwindigkeit bis 3 m/s
  • Belt Driven
  • Mit Riemenantrieb

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.100 mm
Ltot335 mm
Smax (Hub)70 mm