W750SS

W750SS
W750SS

Linearlager, Sicherungsring, außen, Zubehör, 0.75 in; Zur Verwendung mit 0.75 in Nenndurchmesser, geschlossene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.
  • Äußere Sicherungsringe, die in umlaufende Nut des Lagergehäuses passen
  • Der angegebene ID ist der lichte Innendurchmesser

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[ID] Innendurchmesser1.156 in
[OD] Außendurchmesser 1.62 in
[T]0.05 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.09 oz
MaterialEdelstahl 
UPC-Nummer662486103561 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?