W500

W500
W500

Linearlager, Sicherungsring, außen, Zubehör, 0.5 in; Zur Verwendung mit 0.5 in Nenndurchmesser, geschlossene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  5 Days 
1,37 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.
  • Äußere Sicherungsringe, die in umlaufende Nut des Lagergehäuses passen
  • Der angegebene ID ist der lichte Innendurchmesser

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[ID] Innendurchmesser0.81 in
[OD] Außendurchmesser 1.16 in
[T]0.042 in