W250SS

W250SS
W250SS

Linearlager, Sicherungsring, außen, Zubehör, 0.25 in; Zur Verwendung mit 0.25 in Nenndurchmesser, geschlossene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  5 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.
  • Äußere Sicherungsringe, die in umlaufende Nut des Lagergehäuses passen
  • Der angegebene ID ist der lichte Innendurchmesser

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.25 in
[ID] Innendurchmesser0.461 in
[OD] Außendurchmesser 0.74 in
[T]0.035 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.01 oz
MaterialEdelstahl 
UPC-Nummer662486103431 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?