W1000SS

W1000SS
W1000SS

Linearlager, Sicherungsring, außen, Zubehör, 1 in; Zur Verwendung mit 1 in Nenndurchmesser, geschlossene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  5 Days 
21,80 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.
  • Äußere Sicherungsringe, die in umlaufende Nut des Lagergehäuses passen
  • Der angegebene ID ist der lichte Innendurchmesser

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[ID] Innendurchmesser1.446 in
[OD] Außendurchmesser 2.01 in
[T]0.062 in