UTR018-003

UTR018-003
UTR018-003

Getriebe, True-Planetengetriebe, UltraTRUE, Größe 18, 3:1-Übersetzung, 4 Bogenminuten Spiel, Schrägverzahntes, ballig gefrästes, Einzel, Rechtwinkelig Edelstahl-Abtriebswelle, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium


  • Das True Planetary® Getriebe UltraTRUE vereint die positiven Merkmale ballig gefräster Schrägverzahnung mit einer echten Planeten-Zahnradanordnung zu einem der derzeit laufruhigsten Getriebe auf dem Markt. Viele Übersetzungen sind sofort ab Lager verfügbar und können über das Thomson-Programm Micron Gearhead Express bestellt werden.
  • RediMount™-System sichert fehlerfreien Motoranbau.
  • HRC 55-60 Stahlgetriebe bieten eine höhere Drehmomentfähigkeit, gepaart mit mehr Laufruhe.
  • Kegel-Rollenlager bieten eine besonders hohe axiale und radiale Belastbarkeit.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[M]219 mm
[N]128 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Stufen
Anzugsmoment - endgültig125 Nm
Anzugsmoment - vorläufig6.3 Nm
Ballig gefräste SchrägverzahnungSchrägverzahntes, ballig gefrästes 
DutyZyklische Pflicht 
Flansch-Kantenlänge180 mm
fluchtend, rechter WinkelRechtwinkelig 
Für Nassanwendungen geeignetNein 
GehäusewerkstoffEloxiertes Aluminium 
Gewicht43 kg
MaterialEdelstahl-Abtriebswelle, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium 
RPM Maximum, Input5000 RPM
RPM Maximum, Output1667 RPM
Spiel4 Bogenminuten
Übersetzung :1
Welle - einzeln/doppeltEinzel 
WellenwerkstoffEdelstahl-Abtriebswelle 
Wirkungsgrad98% 

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?