ULSRA8

ULSRA8
ULSRA8

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Ultraflaches Profil, Vorgebohrt, Stahl, Abgelängt, 202 in Lang, Zur Verwendung mit 0.5 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager


  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Von unten anschraubbar
  • 60 Case-Welle, Klasse L enthalten
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]0.25 in
[A]0.37 in
[A]0.19 in
[H]0.562 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]0.34 in
[N]#6-32 
Empfohlene Schraube#6-32 
Länge202 in 
Maß [X]1 in
Maß [X]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleUltraflaches Profil 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?