ULSRA12

ULSRA12
ULSRA12

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Ultraflaches Profil, Vorgebohrt, Stahl, Abgelängt, 202 in Lang, Zur Verwendung mit 0.75 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager


  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Von unten anschraubbar
  • 60 Case-Welle, Klasse L enthalten
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]0.38 in
[A]0.51 in
[A]0.26 in
[H]0.75 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]0.42 in
[N]#10-32 
Empfohlene Schraube#10-32 
Länge202 in 
Maß [X]2 in
Maß [X]6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht2.09 lb/ft
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleUltraflaches Profil 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?