TWN8OPN-ABB

TWN8OPN-ABB
TWN8OPN-ABB

Linearlager, Lagerblock, Präzisionsstahl, 0.5 in, Offen, Tandem, Nicht-selbstausrichtend, Einstellbar, ABB; Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]2 in
[A]0.75 in
[A]0.75 in
[Alpha] Winkel30 °
[B]3.5 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[H]0.687 in
[H] Toleranz± 0.003 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.46 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max250 °F
UPC-Nummer662486538912 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic120 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?