TWN8ADJ

TWN8ADJ
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Lagerblock, Tandem, 0.500 in, Self-Aligning, Lagerblock, geschlossen, einstellbar (geschlitzt), Not Corrosion Resistant, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$267.24 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 3.505,20 mm (138,000 in)
B 889,00 mm (35,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F 2.870,20 mm (113,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G 1.498,60 mm (59,000 in)
G1 4.445,00 mm (175,000 in)
G2 Alemite 1877
H 17.449,80 mm (687,000 in)
H1 3.175,00 mm (125,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)
N #6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,181 kg / 0,4 lbs
Nenndurchmesser 12,700 mm / 0,5 in
Länge 88,900 mm / 3,5 in
Höhe 31,750 mm / 1,25 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 2.268,593 N / 510 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?